- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- K0137
Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303
- K0138
Tuercas moleteadas de plástico
- K1472
Tuercas moleteadas de plástico
- K1472
Tuercas moleteadas de plástico, antiestáticas
- K0141
Tornillos moleteados de plástico
- K1473
Tuercas moleteadas de plástico
- K1473
Tuercas moleteadas de plástico, antiestáticas
- K0139
Tuercas moleteadas con función de sujeción rápida
- K0144
Tuercas moleteadas planas de acero y acero inoxidable DIN 467
- K0143
Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466
- K0140
Tornillos moleteados elevados de acero y acero inoxidable DIN 464
- K1163
Tornillos moleteados reducidos de acero y acero inoxidable DIN 653
- K0142
Botones moleteados
- K0247
Botones moleteados
- K0247
Botones moleteados de biopolímero
- K0247
Botones moleteados antiestáticos
- K0110
Botones moleteados
- K0110
Botones moleteados de plástico detectables por metal
- K0110
Botones moleteados de plástico detectables visualmente
- K1099
Botones moleteados de aluminio
- K1223
Botones moleteados
- K1138
Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior
- K0680
Botones moleteados para tornillos con hexágono interior
- K0681
Empuñaduras de mariposa para tornillos con hexágono interior
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico antibacteriano con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras curvas de plástico detectables VISUALMENTE con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente
- K0145
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de aluminio
- K0146
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable
- K0147
Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris
- K0682
Empuñaduras en cruz de fundición gris recubiertas con plástico según DIN 6335
- K0613
Empuñaduras en cruz soft
- K0148
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335
- K1089
Empuñaduras en cruz
- K1017
Empuñaduras en cruz similares a la norma DIN 6335, partes de acero inoxidable
- K0683
Empuñaduras en cruz de fundición gris con función de sujeción rápida
- K0149
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio
- K0150
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable
- K0151
Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris
- K0152
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336
- K1016
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K1514
Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente
- K0153
Empuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente
- K0153
Empuñaduras en estrella de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente
- K0153
Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente con casquillo de acero saliente
- K1596
Empuñaduras en estrella de plástico con intensificador de fuerza de sujeción
- K1291
Empuñaduras en estrella con collar alargado
- K0155
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336
- K1848
Empuñaduras en estrella de plástico DIN 6336
- K0155
Empuñaduras en estrella de biopolímero similares a DIN 6336
- K0154
Empuñaduras en estrella de biopolímero, similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K0155
Empuñaduras en estrella antiestáticas similares a DIN 6336
- K0154
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K0154
Empuñaduras en estrella antibacterianas similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K1090
Empuñaduras en estrella
- K0155
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336
- K0154
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K0743
Cinta de seguridad
- K0156
Empuñaduras en estrella con función de sujeción rápida
- K1088
Empuñaduras en estrella con cubo extendido
- K1811
Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad
- K0276
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico, inserto roscado de latón o acero
- K1020
Empuñadura de estrella de tres picos
- K0183
Empuñaduras de estrella de tres picos con collar elevado
- K1083
Empuñadura de estrella de tres picos
- K0785
Empuñaduras de estrella de tres picos ergonómicas
- K0980
Empuñaduras de estrella de tres picos 2K ergonómicas
- K1019
Empuñaduras en estrella de tres picos de momento de torsión
- K0278
Empuñaduras de estrella de cuatro picos planas
- K1093
Empuñaduras de estrella de cuatro picos
- K1297
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico (Duroplast) con rosca interior, inserto roscado de acero o acero inoxidable
- K1298
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico (Duroplast) con rosca exterior, inserto roscado de acero o acero inoxidable
- K0185
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico (Duroplast), inserto roscado de acero
- K0279
Empuñaduras en estrella de cinco picos
- K0786
Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómicas
- K1378
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con llave
- K0280
Empuñaduras de sujeción altas
- K0779
Empuñaduras de sujeción ergonómicas
- K0281
Tornillos moleteados
- K0255
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con tapa, inserto roscado de acero o acero inoxidable
- K0255
Empuñaduras en estrella de cinco picos antibacterianas, partes de acero inoxidable
- K0260
Moletas
- K0261
Moletas partes de acero inoxidable
- K0250
Botones con forma de seta con rosca interior
- K1286
Botones con forma de seta con rosca interior
- K1287
Botones con forma de seta con rosca exterior
- K1288
Botones con forma de seta con rosca interior
- K1289
Botones con forma de seta con rosca exterior
- K1308
Botones con rosca interior y forma de seta de collar alto para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1309
Botones con rosca exterior, forma de seta y collar alto para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K0251
Botones con forma de seta con rosca interior
- K0251
Botones con forma de seta con rosca exterior
- K0251
Botones con forma de seta de biopolímero con rosca interior
- K0251
Botones con forma de seta de biopolímero con rosca exterior
- K0251
Botones con forma de seta antibacterianos con rosca interior, piezas de acero inoxidable
- K0251
Botones con forma de seta antibacterianos con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0251
Botones con forma de seta antiestáticos con rosca interior
- K0251
Botones con forma de seta antiestáticos con rosca exterior
- K0273
Empuñaduras de mariposa de acero inoxidable
- K2343
Tornillos de orejetas
- K2344
Tuercas de mariposa
- K1312
Tuercas de mariposa para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1313
Tornillos de orejetas para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1314
Tuercas de mariposa estrecha con Hygienic DESIGN
- K0274
Empuñaduras de mariposa de plástico con tapa, inserto roscado de acero o acero inoxidable
- K0274
Empuñaduras de mariposa antibacterianas, partes de acero inoxidable
- K0274
Empuñaduras de mariposa antiestáticas
- K0274
Empuñaduras de mariposa con rosca interior continua
- K0783
Empuñaduras de mariposa de plástico, inserto roscado de latón o acero
- K0608
Empuñaduras de mariposa unilaterales
- K2041
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing"
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de biopolímero
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" antibacterianas, partes de acero inoxidable
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" antiestáticas
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables por metal
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables visualmente
- K0658
Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ con rosca interior continua
- K1126
Tuercas con mango
- K1126
Tornillos con mango
- K0180
Empuñaduras en T
- K0181
Empuñaduras en T
- K1871
Empuñadura en T de plástico
- K1203
Empuñaduras en T de acero inoxidable
- K1515
Empuñadura en T con rosca interior de acero inoxidable para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K0157
Botones planos
- K0650
Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319
- K0158
Botones esféricos termoplásticos DIN 319 ampliada
- K0159
Botones esféricos planos DIN 319 ampliada
- K0179
Barras de empuñadura
- K0253
Bolas de empuñadura
- K0253
Bolas de empuñadura de biopolímero
- K0254
Bolas de empuñadura giratorias
- K0248
Botones moleteados
- K0249
Botones moleteados con marca
- K0277
Botones moleteados de momento de torsión
- K0178
Pestillo
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K0278Empuñaduras de estrella de cuatro picos planas |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:La excelente adherencia, unida un diseño atractivo, son factores para una funcionalidad sobresaliente. La estructura plana se adapta a espacios de montaje bajos.Material, versión:Cuerpo base de termoplástico duro, negro. Revestimiento de termoplástico blando, negro. Rosca interior de latón cincado. Rosca exterior de acero con clase de resistencia 5.8 cincado.Indicación:Las empuñaduras de estrella de cuatro picos planas SYMPA TOUCH están disponibles en 5 modelos con rosca interior y exterior.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, versiones y colores.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | T | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0278.3505 | K | M5 | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.3506 | K | M6 | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.4405 | K | M5 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.4406 | K | M6 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.4408 | K | M8 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.4410 | K | M10 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.5005 | K | M5 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.5006 | K | M6 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.5008 | K | M8 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.5010 | K | M10 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.6306 | K | M6 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.6308 | K | M8 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.6310 | K | M10 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.6312 | K | M12 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.7608 | K | M8 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.7610 | K | M10 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.7612 | K | M12 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | 12,5 | - |  | | 0.00 € | | K0278.3506X15 | L | M6 | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | - | 15 |  | | 0.00 € | | K0278.3506X20 | L | M6 | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0278.3506X25 | L | M6 | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0278.3506X35 | L | M6 | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0278.4406X15 | L | M6 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | - | 15 |  | | 0.00 € | | K0278.4406X20 | L | M6 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0278.4406X25 | L | M6 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0278.4406X35 | L | M6 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0278.4408X16 | L | M8 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | - | 16 |  | | 0.00 € | | K0278.4408X25 | L | M8 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0278.4408X35 | L | M8 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0278.4410X20 | L | M10 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0278.4410X30 | L | M10 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0278.4410X40 | L | M10 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0278.4410X50 | L | M10 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0278.5006X15 | L | M6 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | - | 15 |  | | 0.00 € | | K0278.5006X25 | L | M6 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0278.5006X35 | L | M6 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0278.5008X16 | L | M8 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | - | 16 |  | | 0.00 € | | K0278.5008X25 | L | M8 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0278.5008X35 | L | M8 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0278.5010X30 | L | M10 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0278.5010X40 | L | M10 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0278.5010X50 | L | M10 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0278.6306X15 | L | M6 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | - | 15 |  | | 0.00 € | | K0278.6306X20 | L | M6 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | - | 20 |  | | 0.00 € | | K0278.6306X25 | L | M6 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0278.6306X35 | L | M6 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0278.6308X16 | L | M8 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | - | 16 |  | | 0.00 € | | K0278.6308X25 | L | M8 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0278.6308X35 | L | M8 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0278.6310X30 | L | M10 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0278.6310X40 | L | M10 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | - | 40 |  | | 0.00 € | | K0278.6310X50 | L | M10 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | - | 50 |  | | 0.00 € | | K0278.7608X16 | L | M8 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | - | 16 |  | | 0.00 € | | K0278.7608X25 | L | M8 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | - | 25 |  | | 0.00 € | | K0278.7608X35 | L | M8 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | - | 35 |  | | 0.00 € | | K0278.7610X30 | L | M10 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | - | 30 |  | | 0.00 € | | K0278.7610X50 | L | M10 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | - | 50 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|