Grupos de mercancía

Empuñadura en estrella

Volver

Empuñadura en estrella

La empuñadura en estrella se utiliza como elemento de sujeción o fijación para mandos manuales en módulos, grupos y máquinas.
Una empuñadura en estrella es un elemento estándar en la construcción de máquinas para regulaciones manuales. Existen diferentes formas y versiones, aunque la variante más corriente está normalizada según DIN 6336.
Empuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente

Empuñaduras en estrella - Aplicación

Una empuñadura en estrella con rosca interior o rosca exterior se emplea generalmente como elemento de apriete manual. Con perforación de pasada, la empuñadura en estrella también se puede utilizar como empuñadura en estrella de sujeción rápida.
Empuñadura en estrella de acero inoxidable de KIPP

Empuñaduras en estrella - Versiones

Para las diferentes aplicaciones, las empuñaduras en cruz se ofrecen en aluminio, acero inoxidable, fundición gris o plástico. La característica distintiva de la empuñadura en cruz es su forma ergonómica con diseño en cruz.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33