Grupos de mercancía
Pestillo de tensión de torsión de acero inoxidable con empuñadura embutida
K2326

Pestillo de tensión de torsión de acero inoxidable con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa y empuñadura de acero inoxidable 1.4310.
Pasador de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural.Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2,5 de acero inoxidable.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 6 mm.

En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Modo de accionamiento:Comprobar que la empuñadura esté en la posición "OFF".
Colocar el pestillo de tensión de torsión en la placa de sujeción y girar la empuñadura a la posición "ON".
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Accesorios:Placa de sujeción de acero inoxidable para pestillo de tensión de torsión con empuñadura embutida K2327.Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
4) Apto para tornillos de fijación (cabeza avellanada) M2,5
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS

Planos

Pestillo de tensión de torsión de acero inoxidable con empuñadura embutida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3D4D5D6HH1H2MTT1T2CADAcc.PrecioPedir
K2326.128132813392532392816,58,52M2,56>63,5 0.00 €
ReferenciaFuerza de
cizallado
kN
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
extracción F
kN
Fuerza
de retención
N
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K2326.128132,530130≤180 °C 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33