제품 그룹
힌지, 알루미늄 소재, 마찰 조절형, A형
K1196_A

힌지, 알루미늄 소재, 마찰 조절형, A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 6060 T5.
슬리브 POM.
조절 볼트, 스테인레스 스틸.
와셔, PA.
표면 마무리:검정색 산화 처리.정보:토크 힌지로 임의의 각도 위치에서 도어 위치를 설정할 수 있습니다. 마찰 저항은 0-5 Nm 조절 볼트를 사용하여 계속적으로 조절 가능합니다.
개구 각도 225°.

최대 인장 강도: 6000 N
최대 전단 강도: 5000 N

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
온도 범위:-20°C에서 +80°C 까지
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1196_A 힌지, 알루미늄 소재, 마찰 조절형, A형 214 kB

도면

힌지, 알루미늄 소재, 마찰 조절형, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1196.55651A553865486,3184,589608070 요청 시