제품 그룹
각진 힌지 카운터 보 있음, 긴 버전
K1144

각진 힌지 카운터 보 있음, 긴 버전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:아연 다이 캐스트.표면 마무리:아연, 고광택 크롬 또는 검은색 파우더 코팅.정보:장착 도어를 위한 각이 진 힌지. 좌측과 우측에 양쪽으로 사용할 수 있습니다.
오픈 각도는 180° 입니다. 힌지는 조립되어 공급됩니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1144 각진 힌지 카운터 보 있음, 긴 버전 148 kB

도면

각진 힌지 카운터 보 있음, 긴 버전

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

표면
기본 몸체
AA1A2BB1DD1D2D3HH1T1T2CAD액세서리가격주문
K1144.00630061아연 도금511236856110,265,29,7231284 요청 시
K1144.10630061고광택 크롬 도금511236856110,265,29,7231284 요청 시
K1144.20630061파우더 코팅511236856110,265,29,7231284 요청 시