제품 그룹
힌지, 알루미늄 소재, 래칭 기능
K1197

힌지, 알루미늄 소재, 래칭 기능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 6060 T5.
스크류 및 너트, 스테인레스 스틸
평면 와셔, PA.
표면 마무리:검정색 산화 처리.정보:힌지에 래칭 기능이 있습니다. 이 기능으로 0°에서 270°까지 30°마다 맞물려 도어와 플랩을 열고 안전하게 닫을 수 있음.
로크 토크는 설정할 수 없음.
토크 공차: ± 20 %

DIN 7991에 따라 접시머리 나사로 고정.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
온도 범위:-30°C부터 +70°C까지
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1197 힌지, 알루미늄 소재, 래칭 기능 258 kB

도면

힌지, 알루미늄 소재, 래칭 기능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
max.
토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K1197.35301352130153,5103,3226013800,3 요청 시