제품 그룹
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.50Nm
K1665

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.50Nm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 6060 T5.
커버 플러그 PA 6.6.
와셔 POM
표면 마무리:검정 산화 처리.
무색 산화처리.
정보:힌지에는 스틸 소재의 내장형 클램핑 스프링이 장착되어 있습니다. 이를 통해 문과 뚜껑을 자동으로 열고 닫을 수 있습니다.
자유롭게 움직이는 힌지는 동일한 치수와 모양으로 인해 스프링 힌지와 결합할 수 있습니다.
열림 각도 270°.

스프링 토크, 열림:
M(0°): 0.48 Nm / M(90°): 0.3 Nm / M(180°): 0.16 Nm

DIN 7991 규격의 접시 머리 나사로 고정.

표시된 힌지의 부하값은 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 값은 참고용으로만 사용되고 특성의 보증에 관한 법적 구속력이 없습니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
온도 범위:-20°C에서 +80°C 까지
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1665 스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.50Nm 234 kB
 스프링 힌지용 기술 정보 192 kB

도면

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.50Nm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1본체 색상표면
기본 몸체
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
고정 방법CAD액세서리가격주문
K1665.356001스프링 열림검정산화 처리352160303,5103,327004200고정 구멍 요청 시
K1665.35600스프링 열림회청색 RAL5008산화 처리352160303,5103,327004200고정 구멍 요청 시
K1665.35602스프링 없음회청색 RAL5008산화 처리352160303,5103,327004200고정 구멍 요청 시
K1665.356021스프링 없음검정산화 처리352160303,5103,327004200고정 구멍 요청 시