제품 그룹
힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸,  용접 가능
K1805

힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 용접 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:프로파일 스틸, 자연적 마무리.
스테인리스 스틸 1.4301.
정보:힌지의 기재된 부하값은 안전 측면을 고려하지 않은 값이며, 어떠한 책임도 지지 않는 구속력 없는 기준치입니다. 기재된 값은 참고용으로만 사용되고 속성의 법적 구속력을 보장하지 않습니다..

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
조립:용접 또는 고객이 개별적으로 만든 보어 홀을 통해 고정합니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1805 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 용접 가능 171 kB

도면

힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸,  용접 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질ABD

A3A4HSF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1805.00200200402스틸404062020102850300 요청 시
K1805.00250250502스틸5050625251021050650 요청 시
K1805.00300300302스틸603063030102650250 요청 시
K1805.00300300402스틸604063030102800500 요청 시
K1805.00300300602스틸6060630301021300800 요청 시
K1805.00400400302스틸803064040102600300 요청 시
K1805.00400400402스틸804064040102750550 요청 시
K1805.00400400602스틸8060640401021400850 요청 시
K1805.00400400802스틸80806404010217001250 요청 시
K1805.00500501002스틸1001006505010223501600 요청 시
K1805.00300300303스틸6030630301238001200 요청 시
K1805.00300300403스틸6040630301238001200 요청 시
K1805.00300300603스틸60606303012312001800 요청 시
K1805.00400400303스틸803064040123800800 요청 시
K1805.00400400403스틸8040640401238001000 요청 시
K1805.00400400803스틸80806404012312001800 요청 시
K1805.00500501003스틸1001006505012312001800 요청 시
K1805.00300300305스틸6030630301652600850 요청 시
K1805.00300300405스틸60406303016536501300 요청 시
K1805.00300300605스틸60606303016550501950 요청 시
K1805.00600600305스틸120306606016527501350 요청 시
K1805.00600600405스틸120406606016537001400 요청 시
K1805.00600600505스틸120506606016548502200 요청 시
K1805.00600600605스틸120606606016551003000 요청 시
K1805.00600600805스틸120806606016568004300 요청 시
K1805.00800800805스틸160806808016568504200 요청 시
K1805.00800800606스틸160608808020661002800 요청 시
K1805.00800800806스틸160808808020692002800 요청 시
K1805.01001000806스틸20080810010020692504400 요청 시
K1805.00800801008스틸1601008808024895006000 요청 시
K1805.01001001008스틸2001008100100248111005950 요청 시
K1805.010010010010스틸200100131001003310149005300 요청 시
K1805.10200200402스테인레스 스틸 A2404062020102750250 요청 시
K1805.10250250502스테인레스 스틸 A2505062525102900550 요청 시
K1805.10300300302스테인레스 스틸 A2603063030102550200 요청 시
K1805.10300300402스테인레스 스틸 A2604063030102700400 요청 시
K1805.10300300602스테인레스 스틸 A26060630301021100650 요청 시
K1805.10400400302스테인레스 스틸 A2803064040102500250 요청 시
K1805.10400400402스테인레스 스틸 A2804064040102650450 요청 시
K1805.10400400602스테인레스 스틸 A28060640401021200700 요청 시
K1805.10400400802스테인레스 스틸 A280806404010214501050 요청 시
K1805.10500501002스테인레스 스틸 A21001006505010220001300 요청 시
K1805.10300300303스테인레스 스틸 A26030630301237001000 요청 시
K1805.10300300403스테인레스 스틸 A26040630301237001000 요청 시
K1805.10300300603스테인레스 스틸 A260606303012310001500 요청 시
K1805.10400400303스테인레스 스틸 A2803064040123700600 요청 시
K1805.10400400403스테인레스 스틸 A2804064040123700800 요청 시
K1805.10400400803스테인레스 스틸 A280806404012310001500 요청 시
K1805.10500501003스테인레스 스틸 A21001006505012310001500 요청 시
K1805.10300300305스테인레스 스틸 A26030630301652250700 요청 시
K1805.10300300405스테인레스 스틸 A260406303016531501050 요청 시
K1805.10300300605스테인레스 스틸 A260606303016543501600 요청 시
K1805.10600600305스테인레스 스틸 A2120306606016523501100 요청 시
K1805.10600600405스테인레스 스틸 A2120406606016532001150 요청 시
K1805.10600600505스테인레스 스틸 A2120506606016541501800 요청 시
K1805.10600600605스테인레스 스틸 A2120606606016544002450 요청 시
K1805.10600600805스테인레스 스틸 A2120806606016558503550 요청 시
K1805.10800800805스테인레스 스틸 A2160806808016559003450 요청 시
K1805.10800800606스테인레스 스틸 A2160608808020652502300 요청 시
K1805.10800800806스테인레스 스틸 A2160808808020679002300 요청 시
K1805.11001000806스테인레스 스틸 A220080810010020679503600 요청 시
K1805.10800801008스테인레스 스틸 A21601008808024881504900 요청 시
K1805.11001001008스테인레스 스틸 A2200100810010024895504900 요청 시
K1805.110010010010스테인레스 스틸 A2200100131001003310128004350 요청 시