제품 그룹
아연 다이캐스 힌지, 고정 나사 포함
K1899

아연 다이캐스 힌지, 고정 나사 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:힌지 아연 다이 캐스트.
스테인레스 스틸 축.
Befestigungsschrauben Stahl.
표면 마무리:힌지 블래스트, 크롬 도금 또는 검정색.
축 소재.
고정 나사 아연 도금.
정보:내부 도어용 힌지.
힌지는 좌우로 장착할 수 있습니다.

표시된 힌지의 부하 값은 안전 요소를 고려하지 않은 모든 책임이 배제된, 구속력 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1899 아연 다이캐스 힌지, 고정 나사 포함 215 kB

도면

아연 다이캐스 힌지, 고정 나사 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상A

A1A2A3A4BB1D1HL개구 각도SF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1899.052012121크롬 플레이트4012,512,520204025M5912180°536502000 요청 시
K1899.052012122검정4012,512,520204025M5912180°536502000 요청 시
K1899.062515151크롬 플레이트50151525255030M611,512180°636502000 요청 시
K1899.062515152검정50151525255030M611,512180°636502000 요청 시
K1899.063828281크롬 플레이트76282838385030M611,512270°63650900 요청 시
K1899.063828282검정76282838385030M611,512270°63650900 요청 시
K1899.062528151크롬 플레이트63152825385030M611,512270°64450850 요청 시
K1899.062528152검정63152825385030M611,512270°64450850 요청 시
K1899.083018181크롬 플레이트60181830306036M81514,5180°845004500 요청 시
K1899.083018182검정60181830306036M81514,5180°845004500 요청 시
K1899.083045181크롬 플레이트90184530606036M81514270°855002500 요청 시
K1899.083045182검정90184530606036M81514270°855002500 요청 시
K1899.086045451크롬 플레이트120454560606036M81514270°855001300 요청 시
K1899.086045452검정120454560606036M81514270°855001300 요청 시