제품 그룹
힌지, 스테인리스 스틸
K1809

힌지, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:광택 처리 또는 블라스팅 처리정보:고정 구멍이 있는 스테인리스 스틸 소재의 고품질 힌지는 개구 각도가 180°에 달합니다. 이 힌지의 사용 분야로는 식품 산업, 포장 산업, 화학 산업, 제약 산업이 있습니다.

힌지는 광택 처리된 버전 또는 블라스팅 처리된 버전으로 주문할 수 있습니다.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1809 힌지, 스테인리스 스틸 174 kB

도면

힌지, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

표면
기본 몸체
AA1A2A3A4A5BB1B2HDD1CAD액세서리가격주문
K1809.57300광택처리572629,51012530169,510M54 요청 시
K1809.57301블라스팅 처리572629,51012530169,510M54 요청 시