제품 그룹
부시와 고정 나사가 있는 플라스틱 힌지
K1007

부시와 고정 나사가 있는 플라스틱 힌지

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 강화 유리 섬유.
스틸 축.
황동 슬리브
표면 마무리:힌지 검정색.
축 아연 도금.
정보:표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1007 부시와 고정 나사가 있는 플라스틱 힌지 181 kB

도면

부시와 고정 나사가 있는 플라스틱 힌지

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AA1A2A3A4BB2D1

D2D3D4HLTF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1007.0524151548151524244830M5510M510,515718501350 요청 시
K1007.0624151548151524244830M6510M610,515718501350 요청 시
K1007.0632202064202032326440M6512M61320940001600 요청 시
K1007.0832202064202032326440M8512M81320940001600 요청 시
K1007.084832329531,531,547,547,59560M8818M819201331001400 요청 시
K1007.104832329531,531,547,547,59560M10818M1019201331001400 요청 시