제품 그룹
분리 가능한 스테인리스 스틸 경첩, 이동 가능
K1964

분리 가능한 스테인리스 스틸 경첩, 이동 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:표면 부품 및 알루미늄 프로파일용 힌지.
공구 없이 힌지 핀을 분해하면 경첩 반쪽을 빠르게 분리하고 연결할 수 있습니다.
경첩은 플랩, 후드 또는 프레임에 사용됩니다.
실내 및 실외 사용이 가능합니다.
재질:

스테인레스 스틸 1.4401.
힌지 핀 및 액세서리 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:광택 처리된 힌지.
힌지 핀, 블랭크.
부속품 자연적 마감
정보:힌지의 기재된 부하값은 안전 측면을 고려하지 않은 값이며, 어떠한 책임도 지지 않는 구속력 없는 기준치입니다. 기재된 값은 참고용으로만 사용되고 속성의 법적 구속력을 보장하지 않습니다..

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
장점:도구가 필요 없는 조립/분해요청 시:다양한 경첩 잎 길이의 결합.액세서리:K0776 접이식 보호 기능이 있는 잠금 핀.
머리가 ISO 2341인 볼트.
열쇠 고리가 달린 잠금 핀.
K1136 코터 핀 DIN EN ISO 1234.
K0367 열쇠고리.
인도 품목경첩 반쪽 2개.
선택한 힌지 핀 및/또는 부속품.
도면 설명:
타입 A: 잠금 핀 포함
타입 B: 볼트/헤드 및 키 링 포함
타입 C: 볼트/헤드 및 코터핀 포함

2) 액슬 볼트
3) 분할핀
4) 열쇠 고리
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1964 분리 가능한 스테인리스 스틸 경첩, 이동 가능 244 kB

도면 (전체 요약)

분리 가능한 스테인리스 스틸 경첩, 이동 가능

스테인리스 스틸 힌지, 분리 가능, 제거 가능, A형, 잠금 핀 포함

자세한 정보

도면

스테인리스 스틸 힌지, 분리 가능, 제거 가능, A형, 잠금 핀 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1964.26151501A-521515262648286,66149700560 요청 시
K1964.30181801A-5917,517,529,529,548286,66149800575 요청 시
K1964.40232301A-7722,522,538,538,548286,66149900675 요청 시
K1964.45252501A-85252542,542,548286,66149900675 요청 시
K1964.60333301A-11332,532,556,556,548286,66149900260 요청 시

스테인리스 스틸 경첩, 분리 가능, 제거 가능, B형, 볼트/헤드 및 키 링 포함

자세한 정보

도면

스테인리스 스틸 경첩, 분리 가능, 제거 가능, B형, 볼트/헤드 및 키 링 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1964.26151502B-521515262648286,66149700560 요청 시
K1964.30181802B-5917,517,529,529,548286,66149800575 요청 시
K1964.40232302B-7722,522,538,538,548286,66149900675 요청 시
K1964.45252502B-85252542,542,548286,66149900675 요청 시
K1964.60333302B-11332,532,556,556,548286,66149900260 요청 시

스테인리스 스틸 경첩, 분리 가능, 제거 가능, C형, 볼트/헤드 및 코터 핀 있음

자세한 정보

도면

스테인리스 스틸 경첩, 분리 가능, 제거 가능, C형, 볼트/헤드 및 코터 핀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1964.26151503C-521515262648286,66149700560 요청 시
K1964.30181803C-5917,517,529,529,548286,66149800575 요청 시
K1964.40232303C-7722,522,538,538,548286,66149900675 요청 시
K1964.45252503C-85252542,542,548286,66149900675 요청 시
K1964.60333303C-11332,532,556,556,548286,66149900260 요청 시