제품 그룹
스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지
K2161

스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 A2 및 알루미늄정보:피아노 힌지로 알려져 있기도 한 바 힌지는 다양한 응용 분야에 적합한 고품질 솔루션을 제공하며 드릴링된 버전과 드릴링되지 않은 버전으로 구매할 수 있습니다. 스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄으로 제작된 이 힌지는 견고함과 다용도성의 뛰어난 조합을 제공합니다.

정밀한 설계 덕분에 바 힌지는 부드럽게 움직이고 마모 흔적없이 오래 사용할 수 있습니다. 드릴된 버전은 설치가 간편하고 빠른 체결 솔루션을 제공하며, 드릴링되지 않은 버전은 설치 시 극대화된 유연성을 제공합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2161_Datasheet_31960__--ko 172 kB

도면 (전체 요약)

스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지

스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지, 블라스팅 처리된 A

자세한 정보

도면

스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지, 블라스팅 처리된 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질구성품 재질AB

B1D1S스틸 키CAD액세서리가격주문
K2161.0001508A드릴링되지 않음스틸스틸152040151,50,8- 요청 시
K2161.0002008A드릴링되지 않음스틸스틸2020401520,8- 요청 시
K2161.0202006A드릴링되지 않음알루미늄스틸202000152,40,6- 요청 시
K2161.0102008A드릴링되지 않음스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸2020401520,81.4301 요청 시
K2161.0002508A드릴링되지 않음스틸스틸2520401520,8- 요청 시
K2161.0102508A드릴링되지 않음스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸2520401520,81.4301 요청 시
K2161.0202508A드릴링되지 않음알루미늄스틸2510001520,8- 요청 시
K2161.0003008A드릴링되지 않음스틸스틸3020401520,8- 요청 시
K2161.0103008A드릴링되지 않음스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸3020401520,81.4301 요청 시
K2161.0003010A드릴링되지 않음스틸스틸3020401521- 요청 시
K2161.0103010A드릴링되지 않음스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸30204015211.4301 요청 시
K2161.0203010A드릴링되지 않음알루미늄알루미늄3019801521- 요청 시
K2161.0003510A드릴링되지 않음스틸스틸3520401521- 요청 시
K2161.0203510A드릴링되지 않음알루미늄알루미늄3519953031- 요청 시
K2161.0004012A드릴링되지 않음스틸스틸4020403031,2- 요청 시
K2161.0104012A드릴링되지 않음스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸4020403031,21.4301 요청 시
K2161.0104015A드릴링되지 않음스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸4020401541,51.4301 요청 시
K2161.0204012A드릴링되지 않음알루미늄알루미늄4020403031,2- 요청 시
K2161.0005012A드릴링되지 않음스틸스틸5020403031,2- 요청 시
K2161.0105012A드릴링되지 않음스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸5020403031,21.4301 요청 시
K2161.0205012A드릴링되지 않음알루미늄알루미늄5020403031,2- 요청 시
K2161.0006020A드릴링되지 않음스틸스틸6020403062- 요청 시
K2161.0106020A드릴링되지 않음스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸60204030621.4301 요청 시
K2161.0206020A드릴링되지 않음알루미늄알루미늄6019953062- 요청 시
K2161.0007020A드릴링되지 않음스틸스틸7020403062- 요청 시
K2161.0107020A드릴링되지 않음스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸70204030621.4301 요청 시
K2161.0008030A드릴링되지 않음스틸스틸8020004063- 요청 시
K2161.0108030A드릴링되지 않음스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸80200040631.4301 요청 시
K2161.0208030A드릴링되지 않음알루미늄알루미늄8019954063- 요청 시
K2161.0010030A드릴링되지 않음스틸스틸100200040103- 요청 시
K2161.0110030A드릴링되지 않음스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸100200040631.4301 요청 시
K2161.0210040A드릴링되지 않음알루미늄스틸100100040104- 요청 시
K2161.0012050A드릴링되지 않음스틸스틸120100040105- 요청 시
K2161.0112020A드릴링되지 않음스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸120210030621.4301 요청 시

스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지, 블라스팅 처리된 B

자세한 정보

도면

스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지, 블라스팅 처리된 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질구성품 재질AA1B

B1B2DD1S스틸 키CAD액세서리가격주문
K2161.1002008B드릴된스틸스틸2014204015602,820,8- 요청 시
K2161.1102008B드릴된스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸2014204015602,820,81.4301 요청 시
K2161.1002508B드릴된스틸스틸2514204015602,820,8- 요청 시
K2161.1102508B드릴된스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸2514204015603,620,81.4301 요청 시
K2161.1003008B드릴된스틸스틸3016,8204015603,920,8- 요청 시
K2161.1003010B드릴된스틸스틸3016,8204015603,921- 요청 시
K2161.1103010B드릴된스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸3016,8204015603,9211.4301 요청 시
K2161.1003510B드릴된스틸스틸3519,5204015604,521- 요청 시
K2161.1004012B드릴된스틸스틸4022,7204030604,231,2- 요청 시
K2161.1104012B드릴된스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸4022,7204030604,231,21.4301 요청 시
K2161.1104015B드릴된스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸4022,720401560441,51.4301 요청 시
K2161.1005012B드릴된스틸스틸502820403060431,2- 요청 시
K2161.1105012B드릴된스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸502820403060431,21.4301 요청 시
K2161.1106020B드릴된스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸6035204030604621.4301 요청 시
K2161.1108030B드릴된스테인레스 스틸 A2스테인리스 스틸8035200040605,2631.4301 요청 시