제품 그룹
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm
K1178

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 6060 T5.
커버 플러그 PA 6.6.
표면 마무리:검정 산화 처리.
무색 산화처리.
정보:힌지에는 스틸 소재의 통합된 클램핑 스프링이 장착되어 있습니다. 이를 통해 도어와 플랩을 자동으로 열고 닫을 수 있습니다.
자유롭게 움직이는 힌지는 동일한 치수와 모양으로 인해 스프링 힌지와 결합할 수 있습니다.열림 각도는 270°입니다.
통합된 스프링이 있는 힌지의 경우 열림 각도는 180°입니다.

스프링 열림 토크:
M(0°) : 0.23Nm / M(90°) : 0.15Nm / M(180°) : 0.08Nm
스프링 닫힘 토크 :
M(0°) : 0.08 Nm / M(90°) : 0.15Nm / M(180°) : 0.23Nm

DIN 7991에 따라 접시 머리 나사로 고정.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
온도 범위:-20°C에서 +80°C 까지
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1178 스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm 202 kB
 스프링 힌지용 기술 정보 192 kB

도면 (전체 요약)

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm, 스프링 열림

자세한 정보

도면

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm, 스프링 열림

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1178.353001검정산화 처리352130153,5103,312101310 요청 시
K1178.35300회청색 RAL5008산화 처리352130153,5103,512101310 요청 시

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm, 스프링 잠김

자세한 정보

도면

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm, 스프링 잠김

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1178.353011검정산화 처리352130153,5103,312101310 요청 시
K1178.35301회청색 RAL5008산화 처리352130153,5103,512101310 요청 시

스프링 힌지 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20N.m, 스프링 없음

자세한 정보

도면

스프링 힌지 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20N.m, 스프링 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
A

A1BB1DD1F1
N
F2
N
S제품 타입고정 방법CAD액세서리가격주문
K1178.35302회청색 RAL5008산화 처리352130153,510121013103,3힌지고정 구멍 요청 시
K1178.353021검정산화 처리352130153,510121013103,3힌지고정 구멍 요청 시