제품 그룹
힌지, 스테인리스 스틸,
고정 나사 포함
K1853

힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4401.

정보:내부 도어용 힌지
힌지는 좌우로 장착할 수 있습니다.
양쪽에 용접된 힌지 핀으로 인해 힌지가 파손되지 않도록 보호됩니다.

표시된 힌지의 부하 값은 안전 요소를 고려하지 않은 모든 책임이 배제된, 구속력 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다. 부하 값은 실험실 조건에서 산출되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다. 힌지가 고정되는 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모도는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1853 힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 포함 239 kB

도면

힌지, 스테인리스 스틸,
고정 나사 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AA1A2A3A4B

B1DD1SHLF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1853.052112124212,512,52121402510,2M5510,61265001250 요청 시
K1853.062515155015152525503012M6612,51282501400 요청 시
K1853.0831181863181831,531,5603615,3M8816,614,590001500 요청 시