제품 그룹
안전 힌지 스위치, 긴 모델
K1501

안전 힌지 스위치, 긴 모델

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:안전 힌지 스위치는 회전식으로 장착된 안전 도어, 보호 플랩 및 안전반의 위치 모니터링에 사용됩니다. 보호 장치의 모니터링은 힌지에서 직접 이루어집니다.
스위칭 각도는 일반적으로 사전 설정된 버전의 경우 전체 작업 범위에서 자유롭게 조절 가능합니다. 조립 보조 장치는 도어와 기둥을 신속하게 정렬하는 데 사용됩니다.

보조 힌지는 안전 힌지 스위치와 모양과 치수가 동일합니다.
재질:하우징, 아연 다이캐스팅 .
하우징 커버, 플라스틱, 자기 소화성.
힌지 볼트: 아연 다이캐스팅/스틸 C45.
접점: 실버-니켈 합금.
정보:힌지에 지정된 부하값은 안전 측면을 고려하지 않은 값이며, 어떠한 책임도 지지 않는 구속력 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

조립:DIN 7984 또는 DIN EN ISO 4762에 따른 M6 소켓 헤드 스크루 4개
조임 토크 4.3Nm
일반 조립 정보는 첨부된 사용설명서를 참조하십시오.
장점:- 스윙 플랩 보호에 적합
- 일반 알루미늄 프로파일에 최소 설치 작업
- 환경설계의 최적 통합
- 잘못된 조작으로부터 지속적인 보호
- 기계적 마모가 거의 없음
액세서리:타입 A용:
커넥터 소켓 M12x1, 스크류 잠금 기능 K1498.
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1501 안전 힌지 스위치, 긴 모델 352 kB
 안전 힌지 스위치 기술 정보 513 kB

도면 (전체 요약)

안전 힌지 스위치, 긴 모델

안전 힌지 스위치, 긴 모델, 타입 A

자세한 정보

도면

안전 힌지 스위치, 긴 모델, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AB사전 설정접점연결 타입연결 위치F1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1501.98116111198116외부 마운팅1닫는 / 2열고커넥터아래50005000 요청 시
K1501.98116111298116외부 마운팅1닫는 / 2열고커넥터50005000 요청 시
K1501.98116211198116범용1닫는 / 2열고커넥터아래50005000 요청 시
K1501.98116211298116범용1닫는 / 2열고커넥터50005000 요청 시

안전 힌지 스위치, 긴 모델, 타입 B

자세한 정보

도면

안전 힌지 스위치, 긴 모델, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AB사전 설정접점연결 타입연결 위치F1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1501.98116112198116외부 마운팅1닫는 / 2열고케이블아래50005000 요청 시
K1501.98116112298116외부 마운팅1닫는 / 2열고케이블50005000 요청 시
K1501.98116212298116범용1닫는 / 2열고케이블50005000 요청 시

안전 힌지 스위치, 긴 모델, 추가 힌지

자세한 정보

도면

안전 힌지 스위치, 긴 모델, 추가 힌지

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

BF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1501.981169811650005000 요청 시