제품 그룹
스테인레스 스틸로 된 탈착식 힌지
K1342

스테인레스 스틸로 된 탈착식 힌지

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

힌지 및 축, 스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:광택처리.정보:이중 대칭으로 인해 이 힌지는 우측 또는 좌측에 사용할 수 있습니다.
열림 각도 최대 125°.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1342 스테인레스 스틸로 된 탈착식 힌지 208 kB
 힌지 기술 정보 347 kB

도면

스테인레스 스틸로 된 탈착식 힌지

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

A1A2A3A4BB2B3D1D2H하중
N
CAD액세서리가격주문
K1342.062516165016162525503296,46105000 요청 시