제품 그룹
차축 스테인레스 스틸 힌지 절반용
K2104

차축 스테인레스 스틸 힌지 절반용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:무광택 처리.정보:내부 힌지 절반 K2102 및 외부 힌지 절반 K2103용 축.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2104 차축 스테인레스 스틸 힌지 절반용 108 kB

도면

차축 스테인레스 스틸 힌지 절반용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1LL1CAD액세서리가격주문
K2104.06501610501 요청 시