제품 그룹
힌지, 강판 또는 스테인리스 강판
K1082

힌지, 강판 또는 스테인리스 강판

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보:롤 모양의 경첩 버전.
핀이 리벳됨.
나사 구멍이 아래로 내려옴.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1082 힌지, 강판 또는 스테인리스 강판 158 kB

도면

힌지, 강판 또는 스테인리스 강판

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질

타입A1A2A3A4ABB2B3D

SCAD액세서리가격주문
K1082.04201212스틸A8,58,5--4040257,541 요청 시
K1082.04301515스틸B151588606022,57,54,51,5 요청 시
K1082.104201212스테인레스 스틸 A2A8,58,5--4040257,541 요청 시
K1082.104251414스테인레스 스틸 A2B11118850501874,51,25 요청 시
K1082.104301515스테인레스 스틸 A2B151588606022,57,54,51,5 요청 시
K1082.105401515스테인레스 스틸 A2B25,325,31212808030105,21,5 요청 시