제품 그룹
각진 힌 고정 너트 포함
K1142

각진 힌 고정 너트 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 A4 1.4401.

표면 마무리:스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보:장착 또는 삽입 도어를 위한 고정 너트가 있는 각이 진 힌지.
내부에서 너트(M6 또는 M8)를 이용하여 고정합니다. 3개 부품으로 구성된 이 버전은탈착이 불가능합니다.
힌지는 좌측과 우측에 양쪽으로 사용할 수 있습니다. 오픈 각도는 180°입니다. 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
고정 너트와 와셔는 공급 범위에 포함되어 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1142 각진 힌 고정 너트 포함 239 kB

도면 (전체 요약)

각진 힌 고정 너트 포함

각진 힌 고정 너트 포함, A형

자세한 정보

도면

각진 힌 고정 너트 포함, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키AA1A2BB1D1

CAD액세서리가격주문
K1142.0614027A스틸-1310143927M6 요청 시
K1142.0820033A스틸-1814224933M8 요청 시
K1142.10614027A스테인레스 스틸1.43051310143927M6 요청 시
K1142.10820033A스테인레스 스틸1.43051814224933M8 요청 시
K1142.20614027A스테인레스 스틸1.44011310143927M6 요청 시
K1142.20820033A스테인레스 스틸1.44011814224933M8 요청 시

각진 힌 고정 너트 포함, B형

자세한 정보

도면

각진 힌 고정 너트 포함, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키AA1A2BB1D1

CAD액세서리가격주문
K1142.10610135B스틸-13101025,313,5M6 요청 시
K1142.10814165B스틸-18141432,416,5M8 요청 시
K1142.110610135B스테인레스 스틸1.430513101025,313,5M6 요청 시
K1142.110814165B스테인레스 스틸1.430518141432,416,5M8 요청 시