제품 그룹
고정 구멍이 있는 플라스틱 힌지
K1004

고정 구멍이 있는 플라스틱 힌지

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 강화 유리 섬유.
스틸 축.
표면 마무리:힌지 검정색.
축 아연 도금.
정보:wjqtl? ajfl sktk DIN 7991/UNI 5933
표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1004 고정 구멍이 있는 플라스틱 힌지 191 kB

도면

고정 구멍이 있는 플라스틱 힌지

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AA1A2A3A4BB2D1

D2D3HF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1004.004161010321010161632204,53771440490 요청 시
K1004.006241515481515242448306,551010,519601470 요청 시
K1004.006322020642020323264406,55121328501520 요청 시
K1004.0084832329631,531,5484896608,58161643001810 요청 시
K1004.0104832329631,531,54848966010,58161643001810 요청 시