제품 그룹
스테인리스 스틸 경첩
K1084

스테인리스 스틸 경첩

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:광택.정보:표면 부품 및 알루미늄 프로파일용 힌지.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1084 스테인리스 스틸 경첩 199 kB

도면

스테인리스 스틸 경첩

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

AA1A2A3A4BF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1084.062615151521515262648700560 요청 시
K1084.0630181815917,517,529,529,548800575 요청 시
K1084.0640232317722,522,538,538,548900675 요청 시
K1084.06452525185252542,542,548900675 요청 시
K1084.06603333111332,532,556,556,548900260 요청 시