제품 그룹
힌지 알루미늄
K0580

힌지 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 다이캐스팅.
스테인레스 스틸 축.
표면 마무리:힌지, 은색 파우더 코팅.
축, 자연적 마무리.
정보:표면 부품용 힌지 및 알루미늄, 비xkxk장착형.
힌지는 플라스틱 캡과 함께 캐리어 볼트에 장착할 수 있습니다.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
요청 시:알루미늄 재질용 가이드
탭(슬롯 5,6,8,10,12,14) 힌지.
서로 다른 윙 길이의 결합.
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0580 힌지 알루미늄 181 kB
 힌지 기술 정보 347 kB

도면

힌지 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

AA1A2A3A4BF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K0580.251515521515262648275215 요청 시
K0580.3018185917,517,529,529,548325225 요청 시
K0580.352020722020363648325225 요청 시
K0580.4023237722,522,538,538,548400250 요청 시
K0580.45252587252543,543,548400250 요청 시
K0580.5028289727,527,548,548,548400250 요청 시
K0580.60333311532,532,557,557,548400100 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059