제품 그룹
사전 설정된 마찰 적용 스테인레스 스틸 힌지, 타입 B
K1518_B

사전 설정된 마찰 적용 스테인레스 스틸 힌지, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:무광택 처리.정보:일정하고 안정적인 토크로 인해 힌지는 보조 도구 없이 임의의 각도에서 도어 위치를 설정할 수 있습니다.
오픈 각도 270°.
액세서리:힌지, 스테인리스 스틸 K1517특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1518_B 사전 설정된 마찰 적용 스테인레스 스틸 힌지, 타입 B 164 kB

도면

사전 설정된 마찰 적용 스테인레스 스틸 힌지, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입AA1BB1D

D1Smax.
토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K1518.551154B5538115456,31224,5 요청 시