제품 그룹
스프링 힌지, 알루미늄 프로필, 완충 장치 있음, A형
K2330_A

스프링 힌지, 알루미늄 프로필, 완충 장치 있음, A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 6082 T5.표면 마무리:알루미늄, 전기 산화처리, 무색.정보:힌지는 내장된 완충 장치가 있습니다. 이는 문과 덮개의 부드러운 열림(타입 A)과 닫힘(타입 B)을 가능하게 합니다. 부가적으로 힌지는 문과 덮개를 쉽게 열 수 있도록 들림 장치가 구비되어 있습니다.
힌지는 수평과 수직 사용에 적합합니다.
완충 장치의 작동 방향은 도면에 화살표로 표시되어 있습니다.
완충 시스템의 손상을 막기 위해 열림 각도는 115°로 제한되어 있습니다.

문과 덮개의 열림과 닫힘을 억지로 빠르게 하지 마십시오. 완충 장치가 손상될 수 있습니다.
토크 완충 범위: 1.7~2.5 Nm.
스프링의 토크는 제품에 따라 다릅니다:
K2330.8215000의 열림 스프링 토크: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm.
K2330.8215001용 열림 스프링의 토크: M(180°): 1.45 Nm / M(65°): 2.29 Nm.
K2330.8215010용 닫힘 스프링의 토크: M(0°): 2.68 Nm / M(115°): 3.65 Nm.
K2330.8215011의 닫힘 스프링 토크: M(0°): 1.45 Nm / M(115°): 2.28 Nm.
온도 범위:0 C ~ +40 C.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2330_A 스프링 힌지, 알루미늄 프로필, 완충 장치 있음, A형 158 kB

도면

스프링 힌지, 알루미늄 프로필, 완충 장치 있음, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2타입형태 타입A

A1BB1DD1F1
N
F2
N
SCAD액세서리가격주문
K2330.8215000스프링 열림수평으로 적용A부드러운 열림82,556,5150626,210,28000160005,5 요청 시
K2330.8215001스프링 열림수직으로 적용A부드러운 열림82,556,5150626,210,28000160005,5 요청 시