제품 그룹
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 1.3Nm, 스프링 열림
K1181_A

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 1.3Nm, 스프링 열림

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 6060 T5.
커버 플러그 PA 6.6.
와셔 POM
표면 마무리:검정 산화 처리.
무색 산화처리.
정보:힌지는 스틸 소재의 내장형 클램핑 스프링으로 구성되어 있습니다. 이를 통해 도어와 플랩을 자동으로 열고 닫을 수 있습니다.
개도 각도 180°.

스프링 토크:
M(0°) : 1.3Nm / M(90°) : 1.1Nm / M(180°) : 0.9Nm

힌지는 10,000번 이상의 전환 동작이 가능하도록 설계되어 있습니다.

DIN 912/ DIN EN ISO 4762 규격의 소켓 헤드 스크류로 고정.
온도 범위:-20°C에서 +80°C 까지액세서리:DIN 912/ DIN EN ISO 4762 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1181_A 스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 1.3Nm, 스프링 열림 208 kB

도면

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 1.3Nm, 스프링 열림

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1181.556701검정산화 처리553867486,3184,550004200 요청 시
K1181.55670회청색 RAL5008산화 처리553867486,3184,550004200 요청 시