제품 그룹
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 3.8Nm, 스프링 잠김
K1182_B

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 3.8Nm, 스프링 잠김

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 6060 T5.
커버 플러그 PA 6.6.
와셔 POM
표면 마무리:검정 산화 처리.
무색 산화처리.
정보:힌지는 스틸 소재의 내장형 클램핑 스프링으로 구성되어 있습니다. 이를 통해 문과 뚜껑을 자동으로 열고 닫을 수 있습니다.
열림 각도 270°.

스프링 토크, 닫힘:
M(0°) : 2.20Nm / M(90°) : 2.90Nm / M(180°) : 3.50Nm

DIN 912/ DIN EN ISO 4762 규격의 소켓 헤드 스크류로 고정.


표시된 힌지의 부하값은 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 값은 참고용으로만 사용되고 특성의 보증에 관한 법적 구속력이 없습니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
온도 범위:-20°C에서 +80°C 까지액세서리:DIN 912/ DIN EN ISO 4762 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1182_B 스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 3.8Nm, 스프링 잠김 219 kB
 스프링 힌지용 기술 정보 192 kB

도면

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 3.8Nm, 스프링 잠김

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
AA1BB1D

D1SCAD액세서리가격주문
K1182.8210011검정산화 처리82,556,5100746,2245,5 요청 시
K1182.821001회청색 RAL5008산화 처리82,556,5100746,2245,5 요청 시