제품 그룹
스크류 체결식 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, D형, 좌측 버전
K1347_D

스크류 체결식 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, D형, 좌측 버전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸.
스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:스틸 아연 도금, 크롬 도금 또는 무광 황동 코팅.
스테인리스 스틸 무광 연마.
정보:내부 도어용 스크류 체결식 힌지. 열림 각도 최대 270°.

표시된 힌지의 부하 값은 안전 요소를 고려하지 않은 모든 책임이 배제된, 구속력 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다. 부하 값은 실험실 조건에서 산출되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다. 힌지가 고정되는 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모도는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
도면 설명:
1) 긴 다리의 양쪽 롤러, 용접됨
2) 그리스 니플
3) 고정 핀
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1347_D 스크류 체결식 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, D형, 좌측 버전 200 kB

도면

스크류 체결식 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, D형, 좌측 버전

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질표면
기본 몸체
버전 2AA1A2A3A4B

B2B3CAD액세서리가격주문
K1347.0541041222201D-스테인레스 스틸 A2무광택 폴리시이동식822222414180648 요청 시
주문 번호D

D1D2HH1H2CAD액세서리가격주문
K1347.0541041222201125,8773,52,5 요청 시