제품 그룹
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 C 원통형, 회색
K1320

양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 C 원통형, 회색

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4401.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간 쇼어 경도 55°A, 회색.

표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.정보:고무 메탈 버퍼는 탄성적인 장착을 하는데 널리 사용되는 조립 요소입니다. 특히 어셈블리, 모터, 컴프레서, 펌프 및 테스트 장치의 장착에 사용됩니다.
온도 범위:-30 °C ~ +80 °C요청 시:

금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4301.

특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1320 양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 C 원통형, 회색 214 kB
 고무 메탈 버퍼 기술 정보 182 kB

도면

양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 C 원통형, 회색

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질구성품 색상DHGT용수철 강도
N/mm
하중
N
CAD액세서리가격주문
K1320.01001055스테인레스 스틸회색1010M4410050 요청 시
K1320.01001555스테인레스 스틸회색1015M445050 요청 시
K1320.01501555스테인레스 스틸회색1515M44100100 요청 시
K1320.02002055스테인레스 스틸회색2020M65230276 요청 시
K1320.02002555스테인레스 스틸회색2025M65120180 요청 시
K1320.02502055스테인레스 스틸회색2520M65230276 요청 시
K1320.02502555스테인레스 스틸회색2525M65110165 요청 시
K1320.02503055스테인레스 스틸회색2530M6580160 요청 시
K1320.03002055스테인레스 스틸회색3020M87425637 요청 시
K1320.03003055스테인레스 스틸회색3030M87175350 요청 시
K1320.03004055스테인레스 스틸회색3040M87133400 요청 시
K1320.04003055스테인레스 스틸회색4030M875301060 요청 시
K1320.04004055스테인레스 스틸회색4040M87222666 요청 시
K1320.05003055스테인레스 스틸회색5030M1086801360 요청 시
K1320.05004055스테인레스 스틸회색5040M1083331000 요청 시
K1320.05005055스테인레스 스틸회색5050M108190665 요청 시
K1320.07504055스테인레스 스틸회색7540M12107502250 요청 시
K1320.07505055스테인레스 스틸회색7550M12106362225 요청 시