제품 그룹
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 D 파란색 수나사가 있는 원통형 FDA 규정 준수
K2233

고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 D 파란색 수나사가 있는 원통형 FDA 규정 준수

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4401.
탄성 중합체, 실리콘, 경도 중간 55 ° 쇼어 경도 A.
표면 마무리:스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
실리콘 파란색 FDA 규정 준수.
정보:고무 메탈 버퍼의 다른 이용 예는 어셈블리의 장착과 움직이는 물체에서 스프링 이동 거리의 제한을 위한 충격 멈춤 장치에서 볼 수 있습니다.온도 범위:-30 °C ~ +180 °C.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2233 고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 D 파란색 수나사가 있는 원통형 FDA 규정 준수 240 kB

도면

고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 D 파란색 수나사가 있는 원통형 FDA 규정 준수

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

DHGL용수철 강도
N/mm
하중
N
경도, 쇼어CAD액세서리가격주문
K2233.0080085588M36302255A 요청 시
K2233.010010551010M410716655A 요청 시
K2233.010015551015M410426055A 요청 시
K2233.01500655156M41025013055A 요청 시
K2233.01500855158M4101339655A 요청 시
K2233.015010551510M41012011055A 요청 시
K2233.015015551515M410588255A 요청 시
K2233.02000555205M61830012055A 요청 시
K2233.02000855208M61818012655A 요청 시
K2233.020010552010M61815513955A 요청 시
K2233.020015552015M61811416055A 요청 시
K2233.020020552020M6188416055A 요청 시
K2233.020025552025M6185412955A 요청 시
K2233.02500855258M61875052555A 요청 시
K2233.025010552510M61837533855A 요청 시
K2233.025015552515M61819327155A 요청 시
K2233.025020552520M61812223155A 요청 시
K2233.025025552525M6189021555A 요청 시
K2233.030015553015M82011315255A 요청 시
K2233.030020553020M8208014755A 요청 시
K2233.030030553030M8204913955A 요청 시
K2233.040015554015M82370595255A 요청 시
K2233.040020554020M82335565755A 요청 시
K2233.040030554030M82320057055A 요청 시
K2233.050020555020M1028750135055A 요청 시
K2233.050030555030M1028364101855A 요청 시