제품 그룹
고무 메탈 버퍼, 스틸 또는 스테인레스 스틸, 타입 B
K0568

암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 B 원통형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:금속 부품 스틸 경도 등급 5.6 또는 스테인레스 스틸.
엘라스토머 천연 고무, 경도 중간, 55° 쇼어 A.
표면 마무리:스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보:고무 메탈 버퍼는 탄성 마운팅의 일반적인 구성 요소입니다. 다른 이용 예는 어셈블리, 모터, 컴퓨레셔, 펌프 및 테스트 장치의 장착에서도 볼 수 있음.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.


온도 범위:-30 °C ~ +80 °C요청 시:다른 쇼어 강도.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0568 암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 B 원통형 213 kB
 고무 메탈 버퍼 기술 정보 182 kB

도면

암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 B 원통형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질DHGLT용수철 강도
N/mm
하중
N
CAD액세서리가격주문
K0568.00800855스틸88M3633517 요청 시
K0568.01001055스틸1010M41047575 요청 시
K0568.01001555스틸1015M41045060 요청 시
K0568.01500855스틸1510M4104130130 요청 시
K0568.01501555스틸1515M4104100120 요청 시
K0568.02001555스틸2015M6186325390 요청 시
K0568.02002055스틸2020M6186130260 요청 시
K0568.02002555스틸2025M618695210 요청 시
K0568.02501555스틸2515M6186333399 요청 시
K0568.02502055스틸2520M6186195410 요청 시
K0568.02502555스틸2525M6186117257 요청 시
K0568.02503055스틸2530M6186100300 요청 시
K0568.03001555스틸3015M8238590708 요청 시
K0568.03002055스틸3020M8238280560 요청 시
K0568.03002555스틸3025M8238180396 요청 시
K0568.03003055스틸3030M8238168504 요청 시
K0568.03004055스틸3040M823888308 요청 시
K0568.04002055스틸4020M8238700840 요청 시
K0568.04003055스틸4030M8238273820 요청 시
K0568.04004055스틸4040M8238189660 요청 시
K0568.05002055스틸5020M10281014712500 요청 시
K0568.05002555스틸5025M1028106301386 요청 시
K0568.05003055스틸5030M1028105451635 요청 시
K0568.05004055스틸5040M1028103101116 요청 시
K0568.05005055스틸5050M102810180900 요청 시
K0568.06004055스틸6040M1028105001750 요청 시
K0568.07004555스틸7045M1028106002400 요청 시
K0568.07502555스틸7525M12371224403660 요청 시
K0568.07504055스틸7540M1237127002450 요청 시
K0568.07505055스틸7550M1237125202600 요청 시
K0568.07505555스틸7555M1237123962178 요청 시
K0568.008008551스테인레스 스틸88M3833517 요청 시
K0568.010010551스테인레스 스틸1010M41047575 요청 시
K0568.015010551스테인레스 스틸1510M4104130130 요청 시
K0568.020020551스테인레스 스틸2020M6186130260 요청 시
K0568.025020551스테인레스 스틸2520M6186195410 요청 시
K0568.030020551스테인레스 스틸3020M8238280560 요청 시
K0568.040020551스테인레스 스틸4020M8238700840 요청 시