- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- K0566
양면에 수나사가 있는 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 A 원통형
- K0567
양면에 수나사가 있는 고무 메탈 버퍼 AT 테이퍼형
- K0568
암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 B 원통형
- K1321
암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 B 원통형, 회색
- K0569
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 C 원통형
- K1320
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 C 원통형, 회색
- K0570
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스틸 타입 CT 테이퍼형
- K0571
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 D 원통형
- K1318
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 D 원통형, 회색
- K2233
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 D 파란색 수나사가 있는 원통형 FDA 규정 준수
- K0572
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 DS 흡입 풋
- K0573
암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 E 원통형
- K1319
암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 E 원통형, 회색
- K1931
고무 임팩트 버퍼, TP 타입 도어 버퍼
- K0574
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 KP 포물선형
- K0575
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 K 원추형
- K2338
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 K, 원추형, 수나사, 회색
- K2234
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 K 파란색 수나사가 있는 원추형 FDA 규정 준수
- K2235
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 EK 암나사가 파란색인 원추형 FDA 규정 준수
- K2339
고무 메탈 버퍼, 스틸, 타입 K, 원추형, 암나사 있음
- K2340
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 EK, 원추형, 암나사 있음, 회색
- K0576
고무 버퍼, 스틸, 타입 KE 구형, 암나사 포함
- K2051
고무 버퍼, 스틸, 타입 KRA 구형, 수나사 포함
- K2341
고무 메탈 버퍼, 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음
- K2342
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음, 회색
- K1932
고무 메탈 임팩트 버퍼 레일
- K1933
양면에 수나사가 있는 O형 메탈
- K1907
네오프렌 연결 절연체, 투피스형
- K2012
고무 메탈 천장 요소
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2341고무 메탈 버퍼, 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음 |
뒤로 |
|
|
설명재질:금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6. 엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 57° 쇼어 A.표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:고무 메탈 버퍼의 다른 이용 예는 어셈블리의 장착과 움직이는 물체에서 스프링 이동 거리의 제한을 위한 충격 멈춤 장치에서 볼 수 있습니다. 고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다. 요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다. 온도 범위:-30 °C ~ +80 °C요청 시:다른 쇼어 강도. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|