제품 그룹
고무 메탈 버퍼, 타입 CT, 테이퍼
K0570

양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스틸 타입 CT 테이퍼형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 57° 쇼어 A.
표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:고무 메탈 버퍼는 탄성 마운팅의 일반적인 구성 요소입니다. 다른 이용 예는 어셈블리, 모터, 컴퓨레셔, 펌프 및 테스트 장치의 장착에서도 볼 수 있음.
끝이 가늘어지는 고무 윤곽을 갖고 있는 고무 메탈 버퍼는 방사성 편향에서 고무의 높은 모서리 부하를 줄여주어 구성 부품의 수명을 늘려줍니다.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
온도 범위:-30 °C ~ +80 °C요청 시:다른 쇼어 강도.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0570 양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스틸 타입 CT 테이퍼형 210 kB
 고무 메탈 버퍼 기술 정보 182 kB

도면

양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스틸 타입 CT 테이퍼형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HGT용수철 강도
N/mm
하중
N
CAD액세서리가격주문
K0570.01501557151215M44111122 요청 시
K0570.02001557201415M66227227 요청 시
K0570.03002057302220M88252504 요청 시
K0570.04003057403330M88199796 요청 시
K0570.04004857402048M88111555 요청 시
K0570.05003057504030M1010499998 요청 시
K0570.07504057755040M12125972030 요청 시