제품 그룹
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 D 원통형, 회색
K1318

수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 D 원통형, 회색

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4401.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간 쇼어 경도 55°A, 회색.

표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.정보:고무 메탈 버퍼는 특히 어셈블리를 장착할 때 그리고 움직이는 물체의 경우 스프링 이동 거리를 제한하는 충격 멈춤 장치로 사용됩니다.온도 범위:-30 °C ~ +80 °C요청 시:

금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4301.

특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1318 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 D 원통형, 회색 210 kB
 고무 메탈 버퍼 기술 정보 182 kB

도면

수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 D 원통형, 회색

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질구성품 색상DHGL용수철 강도
N/mm
하중
N
CAD액세서리가격주문
K1318.00800855스테인레스 스틸회색88M364040 요청 시
K1318.01001055스테인레스 스틸회색1010M4103535 요청 시
K1318.01001555스테인레스 스틸회색1015M4102640 요청 시
K1318.01500855스테인레스 스틸회색158M410187187 요청 시
K1318.01501055스테인레스 스틸회색1510M410100100 요청 시
K1318.02000855스테인레스 스틸회색208M618250250 요청 시
K1318.02001055스테인레스 스틸회색2010M618240240 요청 시
K1318.02001555스테인레스 스틸회색2015M618110220 요청 시
K1318.02002055스테인레스 스틸회색2020M61875225 요청 시
K1318.02500855스테인레스 스틸회색258M618850850 요청 시
K1318.02501055스테인레스 스틸회색2510M618400400 요청 시
K1318.02501555스테인레스 스틸회색2515M618210420 요청 시
K1318.02502055스테인레스 스틸회색2520M618140420 요청 시
K1318.02502555스테인레스 스틸회색2525M618100350 요청 시
K1318.03001555스테인레스 스틸회색3015M823270540 요청 시
K1318.03002055스테인레스 스틸회색3020M823238714 요청 시
K1318.03003055스테인레스 스틸회색3030M823127508 요청 시
K1318.03004055스테인레스 스틸회색3040M82388528 요청 시
K1318.04001555스테인레스 스틸회색4015M8237101420 요청 시
K1318.04002055스테인레스 스틸회색4020M8233651095 요청 시
K1318.04003055스테인레스 스틸회색4030M823205820 요청 시
K1318.05002055스테인레스 스틸회색5020M10286461938 요청 시
K1318.05003055스테인레스 스틸회색5030M10283541416 요청 시
K1318.05004055스테인레스 스틸회색5040M10282301380 요청 시