제품 그룹
고무 메탈 천장 요소
K2012

고무 메탈 천장 요소

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸.
천연 고무 경도는 연질 (45 Shore A), 중간 (60 Shore A) 및 경질 (70 Shore A)입니다.
표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:고무 금속 천장 부품은 분리 보호 기능이 내장된 걸이 부품이며 조명 기구, 장치 및 파이프를 걸기에 적합합니다. 천장 부품은 인장 하중을 받을 수 있으나 충격 및 가속력을 모두 부드럽게 흡수합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2012 고무 메탈 천장 요소 227 kB
 고무 메탈 버퍼 기술 정보 182 kB

도면 (전체 요약)

고무 메탈 천장 요소

고무 메탈 천장 요소, 타입 A, AG

자세한 정보

도면

고무 메탈 천장 요소, 타입 A, AG

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1BD

D1D2EGHH1H2H3L경도, 쇼어하중
N
CAD액세서리가격주문
K2012.10845A외부 나사3225168,572M83833302,51545125 요청 시
K2012.10860A외부 나사3225168,572M83833302,51560200 요청 시
K2012.10870A외부 나사3225168,572M83833302,51570300 요청 시

고무 메탈 천장 요소, 타입 B, IG

자세한 정보

도면

고무 메탈 천장 요소, 타입 B, IG

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1BD

D1D2EGHH1H2H3T경도, 쇼어하중
N
CAD액세서리가격주문
K2012.00845B내부 나사3225168,572M83833302,51545125 요청 시
K2012.00860B내부 나사3225168,572M83833302,51560200 요청 시
K2012.00870B내부 나사3225168,572M83833302,51570300 요청 시

고무 메탈 천장 요소, 타입 C, IG

자세한 정보

도면

고무 메탈 천장 요소, 타입 C, IG

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1BD

D2EGHH3SW경도, 쇼어하중
N
CAD액세서리가격주문
K2012.01040C내부 나사62,56310,585M10301,52140250 요청 시
K2012.01060C내부 나사62,56310,585M10301,52160700 요청 시