제품 그룹

고무 버퍼

뒤로

고무 버퍼

고무 버퍼 또는 고무 메탈 버퍼와 같은 댐핑 요소는 유닛 또는 어셈블리의 운동 에너지를 흡수합니다. 엔드 피스가 스틸 혹은 스테인레스 스틸로 되어 있어 고무 버퍼를 알맞게 설치할 수 있습니다.
고무 버퍼, 스틸  또는 스테인레스 스틸, 타입 C
고무 버퍼의 사용 분야

고무 버퍼는 기계 제작 및 유닛 제작, 특수 기계, 운반 기술 분야에서 사용됩니다. 고무 버퍼는 유닛을 장착할 때, 또는 질량이 움직일 때 스프링 이동거리를 제한하기 위한 스트로크 스토퍼로 널리 사용되는 구성요소입니다. 모터와 압축기, 펌프, 테스트용 기계 등에서는 진동 댐퍼로, 하중 지탱 시스템에서는 스톱 버퍼로 가장 적합합니다.

고무 버퍼, 타입 AT, 테이퍼
버전

고무 버퍼에는 쇼어 경도가 서로 다른 다양한 버전이 있습니다. KIPP은 주로 금속과 결합시킨 메탈 고무 버퍼(천연고무, 스틸, 스테인레스 스틸)를 제공합니다. 다양한 고무 버퍼 타입은 특정 분야용으로 제작되었습니다. 예를 들어 고무로 된 스톱 버퍼는 스트로크의 충격을 완화시키고 흡수하여 탄성 구간을 제한합니다. 고무 윤곽선이 가늘게 처리된 부재의 경우 방사상의 편향이 발생할 때 고무 가장자리에 가해지는 하중을 감소시킵니다. KIPP에서는 고무 버퍼를 고무 실린더나 원추형 고무, 예를 들어 고무 버퍼 M8 또는 M6 등 크기가 다른 나사산이 있는 고무 버퍼, 원추형 스톱 버퍼 또는 도어 버퍼 등 매우 다양한 형태로 구입하실 수 있습니다.