제품 그룹
고무 메탈 임팩트 버퍼 레일
K1932

고무 메탈 임팩트 버퍼 레일

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.
천연 고무 탄성 중합체, 경도 중간, 57° 쇼어 A.
표면 마무리:도장 처리된 검은색 스틸(K1932.02501904557, K1932.05003507057, K1932.10004512057, 아연 도금).정보:큰 충격력을 흡수하고 무거운 무게를 지지합니다.
지정된 하중 데이터는 고무 경도가 57  Shore A인 정적 연속 하중에 적용됩니다.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.

* 금속 부분 폭 30mm.

온도 범위:-30 °C ~ +80 °C특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1932 고무 메탈 임팩트 버퍼 레일 206 kB
 고무 메탈 버퍼 기술 정보 182 kB

도면

고무 메탈 임팩트 버퍼 레일

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

A1BDHLL1SF1
N
CAD액세서리가격주문
K1932.0250190455768,6-25*6,51984453500 요청 시
K1932.05003507057100-508,5351307053100 요청 시
K1932.05007007057100-508,5701307052500 요청 시
K1932.100045120571605010013452001201014000 요청 시
K1932.10008012057160501001380200120108500 요청 시
K1932.120045150572006012015452501501018000 요청 시
K1932.150050200572508015017503002001534000 요청 시