제품 그룹
암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 E 원통형, 회색
K1319

암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 E 원통형, 회색

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4401.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간 쇼어 경도 55°A, 회색.

표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.정보:고무 메탈 버퍼는 탄성적인 장착을 하는데 널리 사용되는 조립 요소입니다. 특히 어셈블리, 모터, 컴프레서, 펌프 및 테스트 장치의 장착에 사용됩니다.
온도 범위:-30 °C ~ +80 °C요청 시:

금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4301.

특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1319 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 E 원통형, 회색 230 kB
 고무 메탈 버퍼 기술 정보 182 kB

도면

암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 E 원통형, 회색

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질구성품 색상D

HGT용수철 강도
N/mm
하중
N
CAD액세서리가격주문
K1319.00800855스테인레스 스틸회색88M338844 요청 시
K1319.01501255스테인레스 스틸회색1512M44165182 요청 시
K1319.01501555스테인레스 스틸회색1515M44100130 요청 시
K1319.01502055스테인레스 스틸회색1520M4475113 요청 시
K1319.02001555스테인레스 스틸회색2015M65145246 요청 시
K1319.02002055스테인레스 스틸회색2020M6594216 요청 시
K1319.02002555스테인레스 스틸회색2025M6565169 요청 시
K1319.02501555스테인레스 스틸회색2515M87270540 요청 시
K1319.02502555스테인레스 스틸회색2525M87105315 요청 시
K1319.02503055스테인레스 스틸회색2530M8785281 요청 시
K1319.02504055스테인레스 스틸회색2540M8775300 요청 시
K1319.03001555스테인레스 스틸회색3015M87545491 요청 시
K1319.03002555스테인레스 스틸회색3025M87160416 요청 시
K1319.03003055스테인레스 스틸회색3030M87125425 요청 시
K1319.03004055스테인레스 스틸회색3040M8785315 요청 시
K1319.04002055스테인레스 스틸회색4020M87550660 요청 시
K1319.04002555스테인레스 스틸회색4025M875001000 요청 시
K1319.04003055스테인레스 스틸회색4030M87300870 요청 시
K1319.04004055스테인레스 스틸회색4040M872601040 요청 시
K1319.05002055스테인레스 스틸회색5020M108860860 요청 시
K1319.05002555스테인레스 스틸회색5025M1087001400 요청 시
K1319.05003055스테인레스 스틸회색5030M1084501575 요청 시
K1319.05004055스테인레스 스틸회색5040M1083501400 요청 시
K1319.05005055스테인레스 스틸회색5050M108170850 요청 시
K1319.06003055스테인레스 스틸회색6030M1087001400 요청 시
K1319.06004055스테인레스 스틸회색6040M1084001600 요청 시
K1319.06005055스테인레스 스틸회색6050M1082401200 요청 시
K1319.07004255스테인레스 스틸회색7042M1085202600 요청 시
K1319.07004555스테인레스 스틸회색7045M1086803060 요청 시
K1319.07502555스테인레스 스틸회색7525M121012111816 요청 시
K1319.07503055스테인레스 스틸회색7530M121010902289 요청 시
K1319.07504055스테인레스 스틸회색7540M12105002000 요청 시
K1319.07505055스테인레스 스틸회색7550M12105502750 요청 시