제품 그룹
솔리드 고무 타이어가 있는 장치용 스위벨 캐스터, 표준 사양
K1759_L

솔리드 고무 타이어가 있는 장치용 스위벨 캐스터, 표준 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 소재 하우징, 표준 솔리드 고무 타이어 소재 휠, 폴리아미드 소재 림표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨. 볼트 홀 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터. 무흔적 회색 휠.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1759_L 솔리드 고무 타이어가 있는 장치용 스위벨 캐스터, 표준 사양 264 kB

도면

솔리드 고무 타이어가 있는 장치용 스위벨 캐스터, 표준 사양
솔리드 고무 타이어가 있는 장치용 스위벨 캐스터, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABDD1D2HR지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1759.05018스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링2518501143695040 요청 시
K1759.07525스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링28257511439865,560 요청 시
K1759.10025스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링332510011431218370 요청 시