제품 그룹
솔리드 고무 타이어가 있는 장치용 고정 캐스터, 표준 사양
K1759_B

솔리드 고무 타이어가 있는 장치용 고정 캐스터, 표준 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 소재 하우징, 표준 솔리드 고무 타이어 소재 휠, 폴리아미드 소재 림표면 마무리:하우징, 프레스됨. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨. 볼트 홀 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터. 무흔적 회색 휠.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1759_B 솔리드 고무 타이어가 있는 장치용 고정 캐스터, 표준 사양 220 kB

도면

솔리드 고무 타이어가 있는 장치용 고정 캐스터, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링BDD1H지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1759.050181고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링1850116940 요청 시
K1759.075251고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링2575119860 요청 시