제품 그룹
높이 조절 캐스터 통합형 기계발 포함
K1787

높이 조절 캐스터 통합형 기계발 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 소재 하우징.
파손에 강한 폴리아미드 6 소재 롤러, 70° 쇼어 D.
스틸 기계발.
표면 마무리:회전식 래치, 아연 도금 및 청색 피막처리.
흰색 롤러
회색 고무 패드가 있는 광택 처리된 기계발.
정보:수평 조절이 가능한 기계 발이 통합된 스위벨 캐스터로 설계된 높이 조절 캐스터. 턴테이블에 씰링된 볼 베어링 있음. 휠 축, 나사 체결됨. 롤러와 함께 선회하지 않는 인체 공학적 형태의 작동 레버에 의해 손쉬운 조작이 가능합니다. 슬라이드 스트로크가 매우 크면서 디깅 파워가 매우 높을 때 짧은 작동 경로로 무거운 장치 역시 가볍게 들어 올리고 안전하게 고정할 수 있습니다.도면 설명:
1) 회전 가능
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1787 높이 조절 캐스터 통합형 기계발 포함 283 kB

도면

높이 조절 캐스터 통합형 기계발 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1휠 베어링D

ABB1B2B3B4D1HLL1L2지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1787.08037로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링8056375560808591201008076230 요청 시
K1787.10037로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링10065375560808591421008076230 요청 시