제품 그룹
탄성 솔리드 고무 휠
K1777

탄성 솔리드 고무 휠

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체.
탄성 솔리드 고무 소재 타이어
정보:가황 처리된 림의 휠. 탄성 솔리드 고무 타이어가 포함된 휠은 높은 내마모성, 낮은 롤링 저항, 매우 용이한 운반 가능성 제공합니다.
작동 온도: -30°C에서 최대 +80°C.
휠은 지게차의 전방 휠로 사용됩니다.
기타 사이즈는 문의하십시오.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1777 탄성 솔리드 고무 휠 310 kB

도면

탄성 솔리드 고무 휠

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

휠 베어링DD1BB1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1777.200501볼 베어링200203560450 요청 시