제품 그룹
기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용
K2334

기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:알루미늄 프로필 시스템은 현대적인 기계나 기기 그리고 기구제조에 적합합니다. 알루미늄 프로필용 바퀴는 유연성과 다양성 그리고 사용자 친화성을 갖습니다. 디자인은 단순성과 기능성을 기본 개념으로 이루어집니다.재질:하우징, 강판.

바퀴, 열가소성 고무 엘라스토머(TPE).
바퀴 본체, 폴리프로필렌.
표면 마무리:강판, 전기 아연 도금, 청색 화학 표면처리 그리고 Cr6 없음.
열가소성 고무 엘라스토머(TPE), 회색.
폴리프로필렌, 검정색.
정보:두 개의 특별하게 계발된 고정판으로 모든 알루미늄 프로필에 다양한 적용 가능성을 보장합니다. 기본 프로그램은 고정장치가 있거나 없는 고정형 바퀴나 회전형 바퀴와 같은 다양한 바퀴를 포함합니다.
이 바퀴들은 많은 강한 매체에 대해 높은 내화학성을 갖습니다.
고급 열가소성 폴리프로필렌(TPE)으로 된 트레드는 85° 쇼어 A의 강도를 가지며 폴리프로필렌으로 된 바퀴 본체에 분사합니다. 트레드는 자국이 없고 바퀴 본체와 분리되지 않은 강력한 접착으로 결합됩니다. 열가소성 고무 엘라스토머로 된 바퀴는 매우 작은 굴림 및 회전 마찰을 나타냅니다.
이용:열가소성 고무 엘라스토머 트레드로 된 바퀴와 롤러는 기업용과 상점용 가구 및 전시대에 자주 사용됩니다. 또한 의료기구나 측정기기와 검사기기 및 작업장과 조립장에도 사용됩니다.

운송 기기나 운송 물품에서 발생하는 정전기 방전을 보호하기 위해 전기 전도성 바퀴와 회전형 및 고정형 바퀴를 사용합니다.
이로서 민감한 운송 물품의 손상이나 또한 차량 사용자에게 고통스러운 정전기 방전을 막을 수 있습니다.
온도 범위:-20 °C - +60 °C.특징:
  RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2334 기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용 388 kB

도면 (전체 요약)

기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용
기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용

기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, A형

자세한 정보

도면

기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입B

B1DD1HLL1휠 베어링지탱력
kg
고정 방법설명CAD액세서리가격주문
K2334.100750251A2540758,510012080볼 베어링48,75마운팅 플레이트고정 캐스터 요청 시
K2334.100800321A3240808,511112080볼 베어링78마운팅 플레이트고정 캐스터 요청 시
K2334.101000321A32401008,513612080볼 베어링78마운팅 플레이트고정 캐스터 요청 시
K2334.101250321A32401258,516112080볼 베어링78마운팅 플레이트고정 캐스터 요청 시

기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, B형

자세한 정보

도면

기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입AB

B1DD1HLL1R휠 베어링지탱력
kg
고정 방법설명CAD액세서리가격주문
K2334.10075025B292540758,51001208066,5볼 베어링48,75마운팅 플레이트스위벨 캐스터 요청 시
K2334.10080032B403240808,51111208080볼 베어링78마운팅 플레이트스위벨 캐스터 요청 시
K2334.10100032B4032401008,51361208090볼 베어링78마운팅 플레이트스위벨 캐스터 요청 시
K2334.10125032B4032401258,516112080102,5볼 베어링78마운팅 플레이트스위벨 캐스터 요청 시

기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, C형

자세한 정보

도면

기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, C형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입AB

B1DD1HLL1R휠 베어링지탱력
kg
고정 방법설명CAD액세서리가격주문
K2334.100750252C292540758,51001208066,5볼 베어링48,75마운팅 플레이트스위벨 캐스터 요청 시
K2334.100800322C403240808,51111208080볼 베어링78마운팅 플레이트스위벨 캐스터 요청 시
K2334.101000322C4032401008,51361208090볼 베어링78마운팅 플레이트스위벨 캐스터 요청 시
K2334.101250322C4032401258,516112080102,5볼 베어링78마운팅 플레이트스위벨 캐스터 요청 시