제품 그룹
통합형 잠금발 포함 높이 조절 캐스터 볼트 홀 또는 마운팅 플레이트 포함
K1786

통합형 잠금발 포함 높이 조절 캐스터 볼트 홀 또는 마운팅 플레이트 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄, 다이캐스팅 하우징.
파손에 강한 폴리아미드 6 소재 롤러, 70° 쇼어 D.
경질 고무 소재 잠금발.
표면 마무리:파우더 코팅 하우징, 상아색.
광택 처리된 스틸 부품, 청색 피막처리.
롤러, 검정색 잠금발.
정보:통함형 잠금발 포함 높이 조절 캐스터 턴테이블에 씰링된 볼 베어링 있음. SW 13 스패너 또는 통합형 조절 휠로 높이 조절. 휠 축, 나사 체결됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1786 통합형 잠금발 포함 높이 조절 캐스터 볼트 홀 또는 마운팅 플레이트 포함 295 kB

도면

통합형 잠금발 포함 높이 조절 캐스터 볼트 홀 또는 마운팅 플레이트 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1휠 베어링고정 방법D

D1ABB1B3HH1LL1RSW지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1786.045180로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링볼트 홀45M8x123218-587282--54,540180 요청 시
K1786.050220로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링볼트 홀50M12x153822-728494--6346250 요청 시
K1786.063290로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링볼트 홀63M12x154629-85104119--77,565500 요청 시
K1786.045181로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링마운팅 플레이트457321842587282554254,5-180 요청 시
K1786.050221로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링마운팅 플레이트507382258728494735863-250 요청 시
K1786.063291로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링마운팅 플레이트63946297085104119907077,5-500 요청 시