제품 그룹
솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
K1761

솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:강판 소재의 하우징 및 림, 솔리드 고무 포함 휠, 강관 허브표면 마무리:하우징 및 림, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 롤러 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1761 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양 494 kB

도면 (전체 요약)

솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양

솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양

자세한 정보

도면

솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1휠 베어링BB1B2B3DD1LL1H지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1761.080251로킹 시스템 미포함롤러 베어링25-60858091008010250 요청 시
K1761.100301로킹 시스템 미포함롤러 베어링30-608510091008012570 요청 시
K1761.125381로킹 시스템 미포함롤러 베어링37,5-6085125910080150100 요청 시
K1761.160401로킹 시스템 미포함롤러 베어링40758011016011140105195135 요청 시
K1761.200501로킹 시스템 미포함롤러 베어링50758011020011140105235205 요청 시

솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양

자세한 정보

도면

솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양
솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1LL1HR지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1761.08025로킹 시스템 미포함롤러 베어링3825-6085809100801027850 요청 시
K1761.10030로킹 시스템 미포함롤러 베어링3630-60851009100801258670 요청 시
K1761.12538로킹 시스템 미포함롤러 베어링4037,5-6085125910080150102,5100 요청 시
K1761.16040로킹 시스템 미포함롤러 베어링6040758011016011140105195140135 요청 시
K1761.20050로킹 시스템 미포함롤러 베어링6550758011020011140105235165205 요청 시

stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 솔리드 고무 타이어 포함, 표준 사양

자세한 정보

도면

stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 솔리드 고무 타이어 포함, 표준 사양
stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 솔리드 고무 타이어 포함, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1LL1HR지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1761.080252스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링3825-6085809100801027850 요청 시
K1761.100302스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링3630-60851009100801258670 요청 시
K1761.125382스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링4037,5-6085125910080150102,5100 요청 시
K1761.160402스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링6040758011016011140105195140135 요청 시
K1761.200502스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링6550758011020011140105235165205 요청 시