제품 그룹
알루미늄 휠 분무형 휠 스레드 포함
K1780

알루미늄 휠 분무형 휠 스레드 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:다이캐스팅 알루미늄 휠 본체.
Extrathane 휠 스레드.
정보:이 휠은 탄성이 있고, 내마모성이며, 바닥을 보호하고, 소음이 적고, 롤링 저항이 적습니다.
K1767에 적합한 휠.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1780 알루미늄 휠 분무형 휠 스레드 포함 323 kB

도면

알루미늄 휠 분무형 휠 스레드 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

휠 베어링DD1BB1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1780.10040볼 베어링100154045250 요청 시
K1780.12540볼 베어링125154045350 요청 시
K1780.16050볼 베어링160205060550 요청 시
K1780.18050볼 베어링180205060600 요청 시
K1780.20050볼 베어링200205060800 요청 시