제품 그룹
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
K1770

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:강판 하우징. PA 6 휠표면 마무리:프레스된 하우징. 테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:PA 6 소재 휠은 롤링 저항이 적으며 내부식성 및 내마모성이고 특히 충격 및 진동에 강합니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1770 폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양 442 kB

도면 (전체 요약)

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양

자세한 정보

도면

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링BB1B2B3DD1HLL1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1770.075321고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링3260-857599810080200 요청 시
K1770.100371고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링3760-85100912510080200 요청 시
K1770.125401고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링4060-85125915010080200 요청 시
K1770.150501고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링50807511015011190140105400 요청 시

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양

자세한 정보

도면

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1770.07532스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링353260-85759981008072,5200 요청 시
K1770.10037스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링353760-8510091251008085200 요청 시
K1770.12540스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링404060-85125915010080102,5200 요청 시
K1770.15050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링6050807511015011190140105135400 요청 시

stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 폴리아미드 휠 포함, 표준 사양

자세한 정보

도면

stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 폴리아미드 휠 포함, 표준 사양
stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 폴리아미드 휠 포함, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1770.075322스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링353260-85759981008072,5200 요청 시
K1770.100372스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링353760-8510091251008085200 요청 시
K1770.125402스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링404060-85125915010080102,5200 요청 시
K1770.150502스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링6050807511015011190140105135400 요청 시