제품 그룹
Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
K1768

Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:두꺼운 강판 소재 하우징. 용접된 스틸 휠 본체 및 Extrathane 휠 스레드 포함 휠표면 마무리:하우징, 프레스됨. 무거운 포크 및 바닥 플레이트 포함 스위벨 캐스터 하우징, 매우 무거운 중간 볼트로 체결되고 고정됨. 턴테이블은 추가로 특별히 성형되고 경화처리된 베어링 쉘로 강화되었습니다.정보:이 롤러 및 휠은 진동과 충격에 특히 강합니다. 이 휠은 내마모성이며 탄성이 있고 소음이 적습니다. 휠 축, 나사 체결됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1768 Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양 519 kB

도면 (전체 요약)

Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양

Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양

자세한 정보

도면

Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링BB1B2B3DD1LL1H지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1768.125501고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링50807511012511140105170500 요청 시
K1768.160501고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링50807511016011140105202700 요청 시
K1768.200501고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링50807511020011140105245900 요청 시

Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양

자세한 정보

도면

Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양
Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1768.12550스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링5550807511012511170140105117,5500 요청 시
K1768.16050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링6550807511016011202140105145700 요청 시
K1768.20050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링7050807511020011245140105170900 요청 시

stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, Extrathane 휠 스레드 포함, 고중량 사양

자세한 정보

도면

stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, Extrathane 휠 스레드 포함, 고중량 사양
stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, Extrathane 휠 스레드 포함, 고중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1768.125502스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링5550807511012511170140105117,5500 요청 시
K1768.160502스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링6550807511016011202140105145700 요청 시
K1768.200502스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링7050807511020011245140105170900 요청 시