KIPP사의 볼 롤러는 실무에서 각종 운반작업 시에 사용되고 있습니다. 대규모 기계 조립업체에서부터 소규모 작업장에서까지 볼 롤러가 다양하게 사용됩니다. 볼 롤러는 특히 중량의 민감한 물체를 운반할 때 사용됩니다. 예를 들면 볼 롤러는 프레스, 측정기기 혹은 복합적인 운반 설비에 조립됩니다. |
볼 롤러는 견고한 스틸 하우징 또는 다른 재료 특성으로 선택적으로 제작됩니다. 펠트 씰을 사용하여 오염물이 볼 하우징에 들어가는 것을 방지할 수도 있습니다. 고객은 다음 재료에서 선택할 수 있습니다. |
|
|
KIPP의 차별화된 제품군은 50 N에서부터 15000 N까지의 볼 롤러를 포함합니다. HEINRICH KIPP WERK 온라인 스토어는 총 40가지 이상의 다양한 볼 롤러 모델을 제공합니다. 또한 직경도 다양합니다. 다수의 볼 롤러는 상이한 소형 모델로도 구매가 가능합니다.
|
|
하우징 |
- 광택 처리된 스틸 - 스테인레스 스틸 |
볼 롤러: |
- 스틸 - 스테인레스 스틸 - 폴리아미드 (POM) |
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|