제품 그룹
머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용
K2236

머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 알루미늄 다이캐스팅.
마운팅 플레이트, 스틸.
파손에 강한 폴리아미드 6, 70° 쇼어 D 소재의 롤러, .
잠금 다리, 경질 고무.
잠금 휠, 폴리아미드.
표면 마무리:하우징은 분말 코팅, RAL 9006과 유사한 흰색 알루미늄.
마운팅 플레이트,광택 처리.
롤러: 검정.
잠금 다리, 검정.
잠금 휠, RAL 2004와 유사한 오렌지.
정보:잠금 다리가 통합된 레벨링 캐스터. 스위벨 헤드에 밀폐된 볼 베어링 포함. 포크 렌치 SW 13 또는 통합된 조정 휠을 사용하여 높이 조정. 볼트로 고정된 휠 축.

40mm 및 45mm 그리드 크기의 프로파일 알루미늄에 장착하기 위한 통합된 마운팅 플레이트가 있는 부하 가능한 레벨링 캐스터.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2236 머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용 226 kB

도면

머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AB

DHH1R휠 베어링지탱력
kg
고정 방법CAD액세서리가격주문
K2236.06329146296210311977,5슬라이딩 베어링500마운팅 플레이트 요청 시